Cartouche-fusible, grande vitesse, 550 A, AC 1250 V, taille 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, indicateur de type K
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M5445
|
| EAN |
5027590457187
|
| UPC |
051712261319
|
| Longueur du produit |
92 mm
|
| Hauteur du produit |
60 mm
|
| Largeur du produit |
163 mm
|
| Poids du produit |
818 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
| Intensité du courant |
550 A
|
| Pouvoir de coupure |
100 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection semi-conducteurs)
|
| Type de tension |
AC
|
| Taille de fusible |
2
|
| tension assignée CA |
1250 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
80.3 mm
|
| Type de courant |
AC
|
| Mesure de fixation |
M10
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
370000 à 1000 V, 495000 à 1250 V
|
| Pertes de puissance |
100 W
|
| Forme du fusible |
À corps carré, contacts d’extrémité affleurants
|
| Pré-arc (I2T) |
62000
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|
| Taille de construction |
2
|
| Mode de pose |
Affleurant
|
| Type d'emballage |
Norme
|
| Tension nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/80 |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Filetage de raccordement affleurant de type A IEC 60269-4
|