Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussman series, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1250 A, 200 kAIC, Percuteur, Fusible, Extrémité lame X extrémité lame, Classe aR, DIN 43 620
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6016
|
EAN |
5996516017319
|
UPC |
051712262606
|
Longueur du produit |
168 mm
|
Hauteur du produit |
76 mm
|
Largeur du produit |
95 mm
|
Poids du produit |
904 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
Code de modèle |
FUSE 1250A 690V 3/80 AR UC INDICATOR
|
Intensité du courant |
1250 A
|
Pouvoir de coupure |
200 kA
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non<
|
Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
Type de tension |
AC
|
Taille de fusible |
3
|
tension assignée CA |
690 V
|
Distance centre à centre entre connexions |
78 mm
|
Type de courant |
AC
|
Mesure de fixation |
M10
|
Classe |
Classe aR
|
Élimination (I2T) |
1950000 à 660 V
|
Pertes de puissance |
140 W
|
Effacement des pertes |
140
|
Forme du fusible |
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
|
Pré-arc (I2T) |
290000
|
Couleur |
aucune
|
Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
Raccordement |
Extrémité lame x extrémité lame
|
Taille de construction |
3
|
Type d'emballage |
Standard
|
Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Type |
Fusible
|
Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur visuel /80 Patte boulonnée |
Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|