Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussman series, 550 A, 100 kAIC, classe aR, DIN 43 620, standard, fusion à 1 000 V : 325000, Fusion à 1250 V : 435000, corps carré avec fente de localisation, témoin de fusion fusible, 110 W
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6143
|
EAN |
5996516017906
|
UPC |
051712792004
|
Longueur du produit |
168 mm
|
Hauteur du produit |
76 mm
|
Largeur du produit |
95 mm
|
Poids du produit |
1319 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Reconnu UL
Homologué CEI |
Code de modèle |
FUSE 550A 1250V 3/110 AR CU
|
Intensité du courant |
550 A
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
Catégorie d'utilisation |
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
|
Type de tension |
AC
|
Taille de fusible |
3
|
tension assignée CA |
1250 V
|
Distance centre à centre entre connexions |
108 mm
|
Type de courant |
AC
|
Mesure de fixation |
M10
|
Classe |
Classe aR
|
Élimination (I2T) |
325000 à 1000 V, 435000 à 1250 V
|
Pertes de puissance |
110 W
|
Forme du fusible |
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
|
Pré-arc (I2T) |
55000
|
Couleur |
Sans objet
|
Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
Taille de construction |
3
|
Type d'emballage |
Standard
|
Tension nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Type |
Fusible
|
Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur visuel /110 Patte boulonnée |
Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|