cartouche-fusible, ultra-rapide, 1400 A, AC 1100 V, taille 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6151
|
| EAN |
5996516017975
|
| UPC |
051712263030
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
1338 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Code de modèle |
FUSE 1400A 1100V 3/110 AR
|
| Intensité du courant |
1400 A
|
| Pouvoir de coupure |
100 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Taille de fusible |
3
|
| tension assignée CA |
1100 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
108 mm
|
| Type de courant |
AC
|
| Mesure de fixation |
M10
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
6000000 à 1000 V
|
| Pertes de puissance |
150 W
|
| Forme du fusible |
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
|
| Pré-arc (I2T) |
1250000
|
| Couleur |
Aucun
|
| Puissance nominale d’interruption |
100 kAIC
|
| Taille de construction |
3
|
| Type d'emballage |
Standard
|
| Tension nominale |
1100 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur visuel /110 Fente de localisation |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|