Réinitialiser
Réinitialiser
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series, 690 V (IEC), 700 V (UL), 1000 A, Taille de fusible : 3, Témoin de fusion d’état de fusible supérieur, DIN 43653, Indicateur pour micro de type T TN/110
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6214
|
| EAN |
5996516018361
|
| UPC |
051712263382
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
944 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Code de modèle |
FUSE 1000A 690V 3TN/110 AR UC
|
| Intensité du courant |
1 000 A
|
| Pouvoir de coupure |
200 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
|
| Type de tension |
AC
|
| Taille de fusible |
3
|
| tension assignée CA |
690 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
108 mm
|
| Type de courant |
AC
|
| Mesure de fixation |
M10
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
945000 à 660 V
|
| Pertes de puissance |
125 W
|
| Effacement des pertes |
120
|
| Forme du fusible |
À corps carré, fente de localisation
|
| Pré-arc (I2T) |
31000
|
| Couleur |
aucune
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Raccordement |
Contact à couteaux x contact à couteaux
|
| Taille de construction |
3
|
| Type d'emballage |
Standard
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/110 Patte boulonnée |
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|