Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M6269

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 1 600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6269
EAN
5996516018774
UPC
051712263702
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
995 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Spécifications du produit

Intensité du courant
1600 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Taille de fusible
3
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
108 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M10
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
3900000 à 660 V
Pertes de puissance
160 W
Effacement des pertes
160
Forme du fusible
À corps carré, pattes fendues centrées à fixation par boulon
Pré-arc (I2T)
1150000
Couleur
aucune
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Raccordement
Extrémité lame x extrémité lame
Taille de construction
3
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/110
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.