Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M6489

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 1 600 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6489
EAN
5027590462761
Longueur du produit
90 mm
Hauteur du produit
74 mm
Largeur du produit
160 mm
Poids du produit
0.001 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4

Spécifications du produit

Intensité du courant
1600 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
3
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
63.3 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
M8
Classe
Classe aR
Pertes de puissance
160 W
Forme du fusible
Corps carré, contacts à couteaux
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Taille de construction
3
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
protection par semi-conducteur
Type de fusible
Extrémité affleurante
Système de fusible (selon IEC 60269)
Filetage de raccordement affleurant de type A IEC 60269-4

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.