Télécharger le document () de 20

170M6769

cartouche-fusible, ultra-rapide, 1600 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6769
EAN
5996516020739
UPC
051712816694
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
1005 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Spécifications du produit

Intensité du courant
1600 A
Pouvoir de coupure
200 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non<
Catégorie d'utilisation
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Type de tension
AC
Taille de fusible
3
tension assignée CA
690 V
Distance centre à centre entre connexions
114 mm
Type de courant
AC
Mesure de fixation
Autre
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
3900000 à 660 V
Pertes de puissance
160 W
Forme du fusible
À corps carré, ergots métalliques d'extraction
Pré-arc (I2T)
580000
Couleur
Aucun
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Équipé de :
Indicateur pour micro de type K
Raccordement
Extrémité lame x extrémité lame
Taille de construction
3
Type d'emballage
Standard
Tension nominale
690 V
Type
Fusible
Application
protection par semi-conducteur
Type de fusible
Modèle nord-américain
Indicateur pour micro de type K FKE/115
Fente de localisation
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.