Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

171917
Model Code: DX-BR075-1K1

Résistance de freinage Eaton DX, IP20, 75 Ω, 1,1 kW, Utilisation avec : DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Spécifications générales

Nom du produit
Résistance de freinage Eaton DX
Numéro de catalogue
171917
EAN
4015081684168
Longueur du produit
310 mm
Hauteur du produit
450 mm
Largeur du produit
240 mm
Poids du produit
5.7 kg
Certifications 
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada
UL508
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Notes de catalogue
Installé dans un boîtier conçu pour empêcher tout contact accidentel et doté d’un interrupteur de contrôle de la température et d’un câble de raccordement de 1 mètre
Code de modèle
DX-BR075-1K1

Spécifications du produit

Utilisé avec
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessoires
Résistances de freinages
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Type
Résistance bobinée dans un matériau d’enrobage en céramique à l’intérieur d’un boîtier en aluminium, combiné
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type d’accessoire/pièce de rechange
résistance de freinage
Résistance de freinage
75 Ω
Puissance de freinage permanente
1.1 kW
Degré de protection
IP20
IP00
Tension nominale - max
600 V
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.