Télécharger le document () de 20

173026
Model Code: M22-AK03SMC10

Eaton Moeller® series M22 Combinaison d’élément de contact et d’élément de contact autosurveillant M22-K01SMC10 avec bornes à vis, adaptateur de fixation M22 A, et contact de signalisation M22-XSMC, 1 F, 3 O

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 assembled contact element and mounting adapter
Numéro de catalogue
173026
EAN
4015081696178
Longueur du produit
40.2 mm
Hauteur du produit
32.5 mm
Largeur du produit
47 mm
Poids du produit
0.047 kg
Certifications 
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5-1
IEC/EN 60947-5
UL
CE
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E340491
CSA
CSA File No.: 012528_C_000
UL Category Control No.: NISD
Code de modèle
M22-AK03SMC10

Spécifications du produit

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Force d'actionnement max.
15 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
85 °C
Température ambiante de stockage - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.11 W
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
3
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1
Nombre de commutateurs (signal de défaut)
0
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type de connexion
Fixation par l'avant
Raccordement à vis
Mode de pose
Fixation par l'avant
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
IP20
Modèle
Fixation en haut
Lamp holder
Aucun
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 2,5 mm²
Protection contre les courts-circuits
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacts, Protection courts-circuits max., Sans fusible
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 500 V
0.1 A
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts
Couple de commande
0.8 Nm
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 115 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 42 V
1.7 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1.2 A
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Section raccordable (fil flexible avec embout)
0,5 - 1,5 mm²
Section raccordable (monobrin)
0,75 - 2,5 mm²

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Rapports de certification

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.