Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

173639
Model Code: BPZ-SF-DP-12

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Partition for shared composition, vertical, H=1240mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
173639
EAN
4015081700462
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
1280 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
2.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-SF-DP-12

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Connector / partition piece
Application
Partitioned configuration in surface-mounted service distribution board
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Surface mounting
Mounting position
Vertical
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building height
1260 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.