Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

182924
Model Code: M30C-FDL-A

Eaton Moeller® series M30 Bouton-poussoir lumineux, RMQ-Titan, plat, à rappel, orange, sans inscription, Collerette en métal

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Numéro de catalogue
182924
EAN
4015081778515
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.041 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
Répertorié UL
Certifié CSA
Code de modèle
M30C-FDL-A

Spécifications du produit

Type
Bouton-poussoir lumineux
Couleur d'actionneur
Orange
Fonction de l’actionneur
Fonction touche
à rappel
Équipé de :
Collerette
Résistance climatique
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Nombre de postes de commande
1
Diamètre d'ouverture
30.5 mm
Hauteur d'ouverture
0 mm
Couleur de la collerette
titane
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Métal
Forme
Plat
Face avant affleurante
Position de montage
Sur demande
Degré de protection
IP66
IP69K
IP67
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Inscription
Vide
Type d'élément avant
Plat
Type de lentille
rond
Largeur de l'ouverture
0 mm
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Adapté à
Éclairage

Exporter les spécifications du produit