Filtre d’antiparasitage DX Eaton, Triphasé, faible courant de fuite, ULN= max. 520 + 10% V, 16 A, Utilisation avec: DE1, DE11, DC1, DA1, DG1
| Nom du produit |
Filtre d’antiparasitage DX Eaton - faible
|
| Numéro de catalogue |
184507
|
| EAN |
4015081785469
|
| Longueur du produit |
250 mm
|
| Hauteur du produit |
75 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
1.2 kg
|
| Certifications |
EN 50178
UL Certified by UL for use in Canada UL File No.: E192040 UL 1283 IEC/EN 61800-3 |
| Notes de catalogue |
faible courant de fuite
|
| Code de modèle |
DX-EMC34-016-L
|
| Utilisé avec |
DE1
DC1 DA1 DM1 DG1 DB1 |
| Phase |
Triphasée
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Filtre
|
| Altitude |
Max. 2000 m
Déclassement observé à des altitudes élevées |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
12 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Nombre de phases |
3
|
| Plage de fonctionnement de la tension du secteur |
Max. 520 V (+10 %)
|
| Type de connexion |
Borne à vis, Boulons PE
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Mode de pose |
Montage individuel
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) max. |
16 A
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
16 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|