Eaton DC1 Convertisseur de fréquence, 400 V AC, triphasé, 24 A, 11 kW, IP20/NEMA 0, Unité de freinage, FS3 DC1-34024NB-A20CE1
| Nom du produit |
Eaton DC1 Convertisseur de fréquence
|
| Numéro de catalogue |
185742
|
| EAN |
4015081812417
|
| Longueur du produit |
175 mm
|
| Hauteur du produit |
273 mm
|
| Largeur du produit |
129 mm
|
| Poids du produit |
6 kg
|
| Certifications |
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143 IEC/EN 61800-3 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 RCM EAC IEC/EN61800-3 UL 508C CE IEC/EN61800-5 UL CUL RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 |
| Notes de catalogue |
|
| Code de modèle |
DC1-34024NB-A20CE1
|
| Puissance apparente sous 400 V |
16.63 kVA
|
| Puissance apparente sous 480 V |
19.95 kVA
|
| Résistance de freinage |
50 Ω
|
| Couple de freinage |
Max. 100 % du courant assigné d'emploi avec résistance de freinage externe - Circuit principal
Max. 30 % MN, Standard - Circuit principal Max. 100 % du courant assigné d’emploi le, variable, CC - Circuit principal |
| Seuil d'activation pour le transistor de freinage |
780 VDC
|
| Altitude |
Max. 4000 m
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-10 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge min. |
-10 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Humidité relative (HR) moyenne < 95, pas de condensation, sans corrosion
|
| Nombre d'entrées (analogiques) |
2 (paramétrable, 0 - 10 V CC, 0/4 - 20 mA)
|
| Nombre d’entrées (numériques) |
4 (paramétrable, 10 - 30 V DC)
|
| Nombre de sorties (analogiques) |
1
|
| Nombre de sorties (numériques) |
1
|
| Nombre de sorties de relais |
1 (paramétrable, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
297 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Détails de la puissance dissipée |
Fonctionnement (avec surcharge 150 %)
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
24 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Fonction |
Paramétrage : drivesConnect
Paramétrage : drivesConnect mobile (application) Paramétrage : Bus de terrain Paramétrage : Console |
| Équipé de : |
Connexion à l'ordinateur
résistance de freinage Inverseur de transistor bipolaire à grille isolée Hacheur de freinage Unité de surveillance Afficheur lumineux 7 segments Barrette CC interne Protection additionnelle des circuits imprimés |
| Fonctions |
fonctionnement possible à quatre quadrants
|
| Longueur de câble |
200 m, blindé, avec inductance moteur, max autorisé, Câble alim. moteur
100 m, blindé, maximum autorisé, Système d’alimentation du moteur 150 m, non blindé, maximum autorisé, Système d’alimentation du moteur 300 m, non blindé, avec induct. mot., max autorisé, Câble alim. mot. |
| Module de communication |
SmartWire-DT, en option
CANopen®, port Ethernet intégré Modbus RTU, port Ethernet intégré OP-Bus (RS485), port Ethernet intégré |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
En combinaison avec le module SmartWire DT DX-NET-SWD3 |
| Degré de protection |
IP20
Autre NEMA |
| Taille du châssis |
FS3
|
| Position de montage |
Vertical
|
| Catégorie de produit |
Entraînements à fréquence variable
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs (BGV A3, VBG4)
|
| Protocole |
CAN
EtherNet/IP Modbus Autres systèmes de bus |
| Classe de perturbations radio |
Filtre de suppression des interférences radio externe en option pour les câbles de moteur plus longs et pour une utilisation dans différents environnements de compatibilité électromagnétique
|
| Adapté à |
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
|
| Efficacité |
97,3 % (η)
|
| Puissance dissipé au courant / à la vitesse |
117 W à 25 % de courant et 0 % de vitesse
133 W à 25 % de courant et 50 % de vitesse 133 W à 50 % de courant et 0 % de vitesse 140 W à 50 % de courant et 50 % de vitesse 146 W à 50 % de courant et 90 % de vitesse 233 W à 100 % de courant et 0 % de vitesse 289 W à 100 % de courant et 50 % de vitesse 322 W à 100 % de courant et 90 % de vitesse |
| Courant d'entrée I LN avec surcharge de 150 % |
27.5 A
|
| Courant de fuite à l'IPE de terre max. |
12,7 mA
|
| Fréquence de mise sous tension |
Maximum une fois toutes les 30 secondes
|
| Tension du secteur max. |
480 V
|
| Tension du secteur min. |
380 V
|
| Mode de fonctionnement |
Contrôle U/f
Régulation de vitesse avec compensation du glissement Commande vectorielle sans capteur (SLV) Moteurs BLDC Moteurs PM Moteurs à réluctance synchrone |
| Fréquence de sortie max. |
500 Hz
|
| Fréquence de sortie min. |
0 Hz
|
| Tension de sortie (U2) |
480 V AC, triphasé
400 V AC, triphasé |
| Courant de surcharge IL à 150 % de surcharge |
36 A
|
| Tension nominale d'alimentation de commande |
10 V CC (Us, max. 10 mA)
|
| Fréquence assignée - max |
62 Hz
|
| Fréquence assignée - min |
48 Hz
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) |
24 A pour une surcharge de 150 %
À une fréquence de commutation de 8 kHz et une température de l'air ambiant de +50 °C |
| Puissance assignée d'emploi à 380/400 V, 50 Hz, triphasée |
11 kW
|
| Tension assignée d'emploi |
480 V AC, triphasé
400 V AC, triphasé |
| Résolution |
0,1 Hz (Résolution de fréquence, valeur de consigne)
|
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
35 A, UL (classe CC ou J), Dispositif de sécurité (fusible ou disjoncteur miniature), Câblage d’alimentation
|
| Pointe au démarrage max. |
175 %, IH, Courant de pointe au démarrage max. (High Overload), Pendant 2,5 secondes toutes les 600 secondes, Partie puissance
|
| Fréquence d'alimentation |
50/60 Hz
|
| Fréquence de commutation |
8 kHz, régl. 4 à 24 kHz (sonore), fPWM, section alim., Circuit principal
|
| Type de configuration du système |
Systèmes d’alimentation CA avec point de centre mis à la terre
|
| Tension nominale - max |
480 V
|
| Courant assigné du moteur IM à 400 V, 50 Hz, 150 % de surcharge |
21.7 A
|
| Courant assigné du moteur IM à 440-480 V, 60 Hz, 150 % de surcharge |
21 A
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|