Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

187998
Model Code: XLSD5GS1610

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1600 x 1000mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187998
EAN
4015081856831
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
992 mm
Product Weight
27.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS1610

Spécifications du produit

Features
Version as glazed door
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.