Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

188112
Model Code: M30I-FR470K

Potentiomètre M30 Eaton Moeller® series, affleurant, M30, 30,5 mm, R 470 kΩ, P 0,5 W, Collerette en acier inoxydable

Spécifications générales

Nom du produit
Potentiomètre M30 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
188112
EAN
4015081857906
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
63 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.055 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
Code de modèle
M30I-FR470K

Features & Functions

Couleur de la collerette
Acier inoxydable
Forme
Face avant affleurante
Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Équipé de :
3 bornes à vis individuelles

General information

Précision
± 10 % (linéaire), Valeur de résistance
Degré de protection
IP66
Autre NEMA
Longévité mécanique
25.000 manœuvres
Diamètre d'ouverture
30 mm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 000 VAC
Type
Potentiomètre

Ambient conditions, mechanical

Position de montage
Telle que requise
Résistance aux chocs
Non prévu

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (monobrin)
0,5 - 1,5 mm²
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 1,5 mm²
Couple de serrage
0,5 Nm, bornes à vis

Electrical rating

Consommation
0,5 W
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Puissance nominale
0.5 VA
Résistance
470000 Ohm

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non<

Exporter les spécifications du produit