Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

191036
Model Code: XVTL-SV-18

Eaton xEffect xVtl Mounting kit for 200 mm wide and vertically BusBar height 1800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
191036
EAN
4015081914142
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
1760 mm
Product Width
62 mm
Product Weight
3.91 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SV-18

Delivery program

Model
Mounting kit
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Material
Metal
Suitable for enclosure building height
1800 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm

Additional information

RAL-number
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.