Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

193454
W10/20-CI

Systèmes BT Eaton xEnergy Safety Ci Appareillage BT. Équerre de fixation murale pour boîtier Ci, L = 1 375 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton xEnergy Safety Ci fixation murale
Numéro de catalogue
193454
EAN
9010238024052
Longueur du produit
1375 mm
Hauteur du produit
50 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
1.5 kg
Conformité
RoHS conform
Code de modèle
W10/20-CI

Informations supplémentaires

Fonctions
Coffret de base
pour la fixation de coffrets Ci à une distance de 50 mm du mur
Numéro RAL
7035
Fonctionnalités spéciales
  • Installez une équerre de fixation murale sur une armoire sur deux sur toute la largeur ; pour faciliter le transport, ajoutez des équerres de fixation supplémentaires en bas
  • Max. 5 x CI43 superposés
Adapté à
Fixation des boîtiers Ci directement au mur avec un espace libre de 50 mm
Utilisé avec
Max. 5 x CI43 superposés
Coffret isolant Ci
Accessoire pour l'assemblage du boîtier
Coffrets de base
xEnergy Safety Ci

Programme de livraison

Type d’accessoire/pièce de rechange
Équerre de fixation murale
Couleur
Gray
Modèle
Support de montage
Type
  • Accessoire pour l'assemblage du boîtier
  • Coffrets de base
  • Coffret isolant Ci
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Matériel
Acier
Type d'unité
Système modulaire

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

For support on any aspect of the product or installation process contact our Customer Integrity Team: 

1-844-435-8982