Eaton DA1 Convertisseur de fréquence, 600 V AC, Triphasé, 41,2 A, Autre NEMA, IP20, FS4, Unité de freinage
| Nom du produit |
Eaton DA1 Convertisseur de fréquence
|
| Numéro de catalogue |
197500
|
| EAN |
4015081940752
|
| Longueur du produit |
241 mm
|
| Hauteur du produit |
419 mm
|
| Largeur du produit |
173 mm
|
| Poids du produit |
9.2 kg
|
| Certifications |
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 CUL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Safety: EN 61800-5-1: 2003 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-2 EAC UkrSEPRO UL UL File No.: E172143 RCM CE IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada UL 508C |
| Notes de catalogue |
Les résistances de freinage sont attribuées en fonction de la puissance nominale maximale du variateur de fréquence. Des résistances et conceptions de frein supplémentaires (p. ex. cycles de travail différents) sont disponibles sur demande.
|
| Code de modèle |
DA1-35034NB-B20C
|
| Puissance apparente sous 600 V |
35.33 kVA
|
| Résistance de freinage |
22 Ω
|
| Couple de freinage |
Réglable à 100 % (DC)
Max. Max. 30 % MN, Standard – Circuit principal Max. 100 % du courant assigné d’emploi avec résistance de freinage externe - Circuit principal |
| Seuil d'activation pour le transistor de freinage |
975 VDC
|
| Altitude |
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m
Max. 4000 m Max. 1000 m |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-10 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge min. |
-10 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Humidité relative (HR) moyenne < 95, pas de condensation, sans corrosion
|
| Nombre d'entrées (analogiques) |
2
|
| Nombre d’entrées (numériques) |
5
|
| Nombre de sorties (analogiques) |
2
|
| Nombre de sorties (numériques) |
2
|
| Nombre de sorties de relais |
2 (paramétrable, 1 F et 1 contact inverseur, 6 A (250 V, CA-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tension de commande nominale (Uc) |
24 V DC (externe, max. 100 mA)
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Longueur de câble |
100 m, blindé, Longueur maximale admissible de câble
200 m, blindé, avec inductance moteur, Longueur maximale admissible de câble 200 m, non blindé, avec inductance moteur, Long. de câble max. admissible 150 m, non blindé, Longueur maximale admissible de câble |
| Module de communication |
EtherCAT, en option
Modbus-TCP, en option PROFINET, en option SmartWire-DT, en option Modbus RTU Ethernet IP, en option CANopen® OP-Bus (RS485) DeviceNet, en option PROFIBUS, en option |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
En combinaison avec le module SmartWire DT DX-NET-SWD1 |
| Degré de protection |
IP20
Autre NEMA |
| Équipé de : |
résistance de freinage
Barrette CC interne Unité de surveillance Protection additionnelle des circuits imprimés Afficheur OLED Connexion à l’ordinateur Inverseur de transistor bipolaire à grille isolée Hacheur de freinage |
| Taille du châssis |
FS4
|
| Fonctions |
fonctionnement possible à quatre quadrants
|
| Position de montage |
Vertical
|
| Catégorie de produit |
Entraînements à fréquence variable
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs (BGV A3, VBG4)
|
| Protocole |
Autres systèmes de bus
Modbus EtherNet/IP PROFIBUS DeviceNet TCP/IP CAN PROFINET IO |
| Fonction/niveau de sécurité |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Adapté à |
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
|
| Efficacité |
98,1 % (η)
|
| Puissance dissipé au courant / à la vitesse |
173 W à 25 % de courant et 0 % de vitesse
192 W à 25 % de courant et 50 % de vitesse 223 W à 50 % de courant et 0 % de vitesse 249 W à 50 % de courant et 50 % de vitesse 278 W à 50 % de courant et 90 % de vitesse 360 W à 100 % de courant et 0 % de vitesse 417 W à 100 % de courant et 50 % de vitesse 499 W à 100 % de courant et 90 % de vitesse |
| Courant d'entrée I LN avec surcharge de 150 % |
41.2 A
|
| Courant de fuite à l'IPE de terre max. |
34 mA
|
| Fréquence de mise sous tension |
Maximum une fois toutes les 30 secondes
|
| Tension du secteur max. |
600 V
|
| Tension du secteur min. |
500 V
|
| Plage de fonctionnement de la tension du secteur |
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Mode de fonctionnement |
Option : Commande vectorielle avec rétroaction (CLV)
Commande vectorielle sans capteur (SLV) Régulation de vitesse avec compensation du glissement Contrôle U/f |
| Fréquence de sortie max. |
500 Hz
|
| Fréquence de sortie min. |
0 Hz
|
| Tension de sortie (U2) |
500 V CA, triphasé
600 V CA, triphasé |
| Courant de surcharge IL à 150 % de surcharge |
51 A
|
| Tension nominale d'alimentation de commande |
10 V CC (Us, max. 10 mA)
|
| Fréquence assignée - max |
62 Hz
|
| Fréquence assignée - min |
48 Hz
|
| Courant assigné d'emploi (le) à 150 % de surcharge |
34 A
|
| Puissance assignée d'emploi à 500 V, 50 Hz, triphasée |
22 kW
|
| Puissance assignée d'emploi à 525 V, 50 Hz, triphasée |
22 kW
|
| Tension assignée d'emploi |
600 V CA, triphasé
500 V CA, triphasé |
| Résolution |
0,1 Hz (Résolution de fréquence, valeur de consigne)
|
| Protection contre les courts-circuits |
Fusible NH utilisé avec le socle pour fusibles TB00-D, Câblage d’alimentation, Organes de commande et de protection affectés
Fusible LPJ utilisé avec le socle pour fusibles J60060-3, Câblage d’alimentation, Organes de commande et de protection affectés |
| Carac nominales de protection contre les courts-circuits |
63 A, UL (classe CC ou J), Dispositif de sécurité (fusible ou disjoncteur miniature), Câblage d’alimentation
|
| Pointe au démarrage max. |
200 %, IH, Courant de pointe au démarrage max. (High Overload), pendant 4 secondes toutes les 40 secondes, Partie puissance
|
| Fréquence d'alimentation |
50/60 Hz
|
| Fréquence de commutation |
8 kHz, 4 - 24 kHz réglable (sonore), fPWM, Partie puissance, Circuit principal
|
| Type de configuration du système |
Systèmes d’alimentation CA avec point de centre mis à la terre
|
| Tension nominale - max |
600 VAC
|
| Courant assigné du moteur IM à 500 V, 50 Hz, 150 % de surcharge |
34 A
|
| Courant assigné du moteur IM à 525 V, 50 Hz, 150 % de surcharge |
31.4 A
|
| Courant assigné du moteur IM à 550-600 V, 60 Hz, 150 % de surcharge |
32 A
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
30 HP
|