Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

199319
Model Code: DILA-XHI22-PI

Eaton Moeller® series DILA Module de contacts auxiliaires, 4 pôles, Ith= 16 A, 2 F, 2 O, Fixation par l'avant, Bornes Push-In, DILA, DILM7 - DILM38

Spécifications générales

Nom du produit
Module de contacts auxiliaires pour accessoires DILA série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
199319
EAN
4015081974030
Longueur du produit
54 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
36 mm
Poids du produit
0.051 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Notes de catalogue
Courant assigné d’emploi : Conditions d’enclenchement et de coupure sur la base de DC-13, constante de temps comme spécifié. Les contacts auxiliaires peuvent être utilisés comme contacts miroir conformément à la norme IEC/EN 60947-4-1 annexe F (hors contact à ouverture retardée)
Code de modèle
DILA-XHI22-PI

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement à l’intérieur d’un module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 Annexe L)
Fonctions
Pour les applications standard
Équipé de :
Contacts liés positivement
Nombre de pôles
4 pôles
Type de raccordement électrique
Raccordement par borne à ressort

General information

Degré de protection
IP20
Résistance aux chocs
7 g, Contact auxiliaire F, Appareil de base avec module de contacts auxiliaires, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
5 g, Contact auxiliaire O, Appareil de base avec module de contact auxiliaire, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Durée de vie électrique
1 300 000 de manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CC)
10 000 000 manœuvres (fonctionnement CA)
Modèle
Montage par le haut
Mode de pose
Fixation par l'avant
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 VAC
Type
Contact auxiliaire à montage frontal

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
20 - 14

Electrical rating

Courant therm. convent. à l’air libre des contacts aux. (unipol., ouvert)
0.16 A
Courant assigné d'emploi (Ie)
10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
2,5 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
0,25 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
3 A sous 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
0,5 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
Sécurité de l'isolation
400 V AC, Entre la bobine et les contacts auxiliaires, selon EN 61140
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, Conforme norme EN 61140
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V CC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)

Communication

Type de connexion
Bornes à ressort Push-in

Contacts

Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
2
Nombre de contacts (normalement ouverts)
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.