Plastron d’encastrement M22 série Moeller® Eaton, jaune, 1 emplacement de montage
| Nom du produit |
Plastron d’encastrement M22 Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
216542
|
| EAN |
4015082165420
|
| Longueur du produit |
3 mm
|
| Hauteur du produit |
72 mm
|
| Largeur du produit |
72 mm
|
| Poids du produit |
0.054 kg
|
| Certifications |
UL File No.: E29184
CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL 508 CSA File No.: 012528 CE UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 |
| Notes de catalogue |
OBSÉLÈTE VOIR SUBSTITUER
|
| Code de modèle |
M22-EY1
|
| Matériel |
Aluminum
|
| Nombre de postes de commande |
1
|
| Nombre d'emplacements |
1
|
| Numéro RAL |
1004
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Degré de protection |
IP65
Uniquement en association avec un boîtier adapté et un montage correct NEMA 4X, 13 |
| Diamètre d'ouverture |
22 mm
|