Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

216544
M22-E3

Eaton Moeller® series M22 Flush mounting plate, 3 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 flush mounting plate
Catalog Number
216544
EAN
4015082165444
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
72 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
0.099 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
EN 60947-5
UL 508
VDE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CE
Model Code
M22-E3

Actionneur

Material
Aluminum
Number of command positions
3
Number of locations
3
RAL-number
7035

Conditions environnementales

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Communication

Connection to SmartWire-DT
No

Vérification de la conception

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Généralités

Degree of protection
IP65
Only in conjunction with a suitable enclosure and correct mounting
NEMA 4X, 13
Opening diameter
22 mm
Type
Surface mounting enclosure

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.