Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

216572
Model Code: M22-CLEDC-W

Élément LED M22 Moeller® series Eaton bas, blanc, fixation par l’arrière, bride à cage

Spécifications générales

Nom du produit
Élément LED M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
216572
EAN
4015082165727
Longueur du produit
39 mm
Hauteur du produit
39 mm
Largeur du produit
10 mm
Poids du produit
0.01 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
Norme CSA C22.2 n° 94-91
EN 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 14-05
UL 508
IEC 60947-5
VDE
CSA Class No.: 3211-03
IEC 60947-5-1
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA
Notes de catalogue
Cage Clamp est une marque déposée de Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Allemagne
Code de modèle
M22-CLEDC-W

Spécifications du produit

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Diode
Source lumineuse
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Connexion au module SmartWire-DT
Non
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
40 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Couple de commande
0.8 Nm
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Courant assigné d'emploi (Ie) max.
14 mA
Courant assigné d'emploi (Ie) min.
5 mA
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Tension nominale (Ue) en AC - max.
30 V
Tension nominale (Ue) en AC - min.
12 V
Tension nominale (Ue) en DC - max.
30 V
Tension nominale (Ue) en DC - min.
12 V
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.45 W
Couleur
Blanc
Type de tension
CA/DC
Type de fixation
Fixation par l’arrière
Position de montage
Sur demande
Couleur de l'éclairage
Blanc
Type de connexion
Fixation par l'arrière
Source lumineuse
LED
Catégorie de surtension
III
Type de raccordement (circuit auxiliaire)
Raccordement par borne à ressort
Degré de protection
IP20
Lamp holder
Aucun
Consommation
Max. 0,26 W
Durée de vie électrique
100 000 h (à 25 °C, selon EN60064)
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 2,5 mm²
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Section raccordable (monobrin)
0,75 - 2,5 mm²

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.