Eaton Moeller® series M22 Voyant lumineux, RMQ-Titan, saillant, conique, sans éléments lumineux, Pour lampes à incandescence, lampes au néon et LED jusqu’à 2,4 W, avec culot de lampe BA 9s, jaune
| Nom du produit |
Voyant lumineux M22 Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
216917
|
| EAN |
4015082169176
|
| Longueur du produit |
57 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.017 kg
|
| Certifications |
CE
CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL 508 VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Notes de catalogue |
Sans éléments lumineux
|
| Code de modèle |
M22-LCH-Y
|
| Couleur de la collerette |
Chrome
|
| Matériau de la collerette |
autre
|
| Forme |
Saillant, à verrine conique
|
| Équipé de : |
Culot de lampe BA 9s
|
| Couleur de la lentille |
Jaune
|
| Type de lentille |
Élevé
rond |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Degré de protection |
NEMA 4X, 13
|
| Degré de protection (face avant) |
IP67/IP69K
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Taille |
Diamètre avant : 29.7 mm
|
| Type |
Voyants lumineux
|
| Sections raccordables |
0,5 - 1,5 mm², multibrin
0,5 - 1,5 mm², Conducteurs à âme massive |