Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

216979
M22-DLH-W-X0

Eaton Moeller® series M22 Bouton-poussoir lumineux, RMQ-Titan, saillant, à rappel, blanc, marqué 0, Collerette titane

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton-poussoir lumineux M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
216979
EAN
4015082169794
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
35 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.012 kg
Certifications 
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA
DNV
GL
LR
Code de modèle
M22-DLH-W-X0

Actionneur

Force de manœuvre
5 N
Couleur d'actionneur
Blanc
Fonction de l’actionneur
à rappel
Fonction touche
Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
Rallongé
Classique
Fonction
étiqueté
Équipé de :
bague frontale
Inscription
Marqué
Type de lentille
rond
Nombre de postes de commande
1

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec raccords SWD-RMQ

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Généralités

Degré de protection
NEMA 12
IP67
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 13
IP66
IP69K
Degré de protection (face avant)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Position de montage
Sur demande
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres/h
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Adapté à
Luminosité
Type
Bouton-poussoir lumineux

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.