Cartouche-fusible Eaton Bussmann series, Basse tension, 250 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, double témoin de fusion fusible, ergots d’extraction isolés
| Nom du produit |
Fusible NH basse tension de la série Eaton Bussmann
|
| Numéro de catalogue |
250NHG2BI-690
|
| EAN |
5027590469777
|
| Longueur du produit |
150 mm
|
| Hauteur du produit |
71 mm
|
| Largeur du produit |
54 mm
|
| Poids du produit |
651 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Code de modèle |
NH FUSE 250A 690V GG SIZE 2
|
| Intensité du courant |
250 A
|
| Équipé de : |
Cosses de serrage en métal
|
| Taille de fusible |
NH1
|
| Type de courant |
AC
|
| Pouvoir de coupure |
120 kA
|
| Fréquence nominale - max |
62 Hz
|
| Fréquence nominale - min |
45 Hz
|
| Pouvoir de coupure nominal |
120 kA
|
| tension assignée CA |
690 V
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Type de fusible |
Corps carré avec contacts à couteaux
|
| Catégorie d'utilisation |
gL/gG (protection des câbles/équipements)
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
SDL-1 Pont conducteur
FEH- Ergot pour extraction de fusibles SD12-SK Kit de protection contre les contacts directs SD00-PB Ecrans de protection entre deux phases TD1-IP20 Kit de protection 3 pôles |
| Couleur |
Aucun
|
| Puissance nominale d’interruption |
120 kAIC
|
| Voyant de fusible |
Double témoin de fusion fusible
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
oui
|
| Pertes de puissance |
23 W
|
| Raccordement |
Extrémité de lame
|
| Construction |
NH2
|
| Taille de construction |
NH2
|
| Forme du fusible |
Corps carré
Contacts à couteaux |
| Type de tension |
AC
|
| Adapté à |
SD1-D 1 pôle Porte-fusible NH
Microrupteur 170H0236 EBH Taille 00 à 4 Interrupteur-sectionneur à fusibles, horizontal TD1-D socle pour fusibles à couteaux 3 pôles |
| Matériel |
Corps en céramique
|
| Quantité |
3
|
| Tension nominale |
690 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Système de fusibles A
|
| Pouvoir de coupure nominal AC |
120 kA
|