Contacteur de puissance DILM Moeller® series Eaton, tripolaire, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 contact à ouverture, RDC 24 : 24 à 27 V DC, fonctionnement sur courant continu, bornes à vis DILM17-01(RDC24)
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series DILM Contacteur de puissance
|
| Numéro de catalogue |
277050
|
| EAN |
4015082770501
|
| Longueur du produit |
97 mm
|
| Hauteur du produit |
85 mm
|
| Largeur du produit |
45 mm
|
| Poids du produit |
0.534 kg
|
| Certifications |
UL File No.: E29096
CE IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA VDE 0660 |
| Notes de catalogue |
Contacts conformes à la norme EN 50012
|
| Code de modèle |
DILM17-01(RDC24)
|
| Résistance aux chocs |
7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
3,5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 10 g, Contact principal à fermeture, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 5,3 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 6,9 g, Contact principal à fermeture, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27 en cas de montage sur table, Choc demi-sinusoïdal 10 ms 5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, conformément à la norme IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Altitude |
2000 m max.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max. |
40 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
En combinaison avec le module contacteur DIL-SWD SmartWire DT |
| Nombre de contacts principaux (contact à fermeture) |
3
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
| Nombre de contacts (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts (à ouverture) en tant que contacts principaux |
0
|
| Courant thermique conventionnel ith (unipolaire, fermé) |
80 A
|
| Courant thermique conventionnel ith (tripolaire, fermé) |
32 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 55 °C (tripolaire, ouvert) |
37 A
|
| Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert) |
35 A
|
| Courant thermique conventionnel ith des contacts principaux (unipolaire, ouvert) |
88 A
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
2.1 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0.7 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
18 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.9 W
|
| Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V |
170 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
170 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 500 V |
170 A
|
| Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V |
120 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947) |
238 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-3, 440 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V |
18 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
10 A
|
| Courant de fonctionnement nominal AC-4, 440 V |
10 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) AC-4, 500 V |
10 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-4, 660 V, 690 V |
8 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 110 V |
35 A
|
| Courant assigné d'emploi Ie DC-1, 220 V |
35 A
|
| Courant assigné d'emploi (le) DC-1, 60 V |
35 A
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 440 V, 50 Hz |
10.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 240 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 415 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 440 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 500 V, 50 Hz |
6 kW
|
| Puissance assignée d'emploi AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
690 V
|
| Émissions |
Selon la norme EN 60947-1
|
| Immunité aux interférences |
Selon la norme EN 60947-1
|
| Équipé de : |
Module de protection dans l’électronique d’actionnement
Contact miroir |
| Nombre de pôles |
Tripolaire
|
| Application |
Contacteurs pour moteurs
|
| Raccordement |
Bornes à vis
|
| Degré de protection |
IP00
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 manœuvres (bobine DC)
|
| Fréquence de fonctionnement |
5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement DC)
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
8 000 V AC
|
| Résistance par pôle |
2.7 mΩ
|
| Adapté à |
Moteurs de classe de rendement IE3 également
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou inductives faibles, fours à résistance
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement |
| Type de tension |
DC
|
| Taille du châssis |
FS2
|
| Durée d'arc |
10 ms
|
| Tension d'ouverture |
0,6 - 0,15 x UC, Avec bobine DC
Au moins un pont redresseur biphasé lissé ou un redresseur triphasé |
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc |
| Consommation (appel) en DC |
12 W
|
| Consommation (maintien) en DC |
0.9 W
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - max. |
27 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
24 V
|
| Temps de commutation (av DC, contacts à fermeture, temps de fermeture) max. |
47 ms
|
| Temps de commutation (avec DC, contacts à fermeture, temps d'ouverture) max. |
30 ms
|
| Puissance assignée du moteur à 115/120 V, 60 Hz, monophasée |
2 HP
|
| Puissance assigné du moteur à 200/208 V, 60 Hz, triphasée |
5 HP
|
| Puissance assignée du moteur à 230/240 V, 60 Hz, monophasée |
3 HP
|
| Puissance moteur assignée de 230/240 V, 60 Hz, triphasée |
5 HP
|
| Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée |
10 HP
|
| Puissance moteur assignée de 575/600 V, 60 Hz, triphasée |
15 HP
|
| Sécurité de l'isolation |
440 V AC, Entre la bobine et les contacts,, conforme norme EN 61140
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140 |
| Courant nominal de court-circuit (carac. nominales de base) |
125 A, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
5 kA, CCCN (UL/CSA) 125 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 480 V) |
125/70 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA) 10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA) 50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) |
| Courant nominal en court-circuit (défaut élevé à 600 V) |
125/70 A, Classe J, Fusible max., CCCN (UL/CSA)
50/32 A, Disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA) 10/100 kA, Fusible, CCCN (UL/CSA) |
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 1) 400 V |
63 A gG/gL
|
| Protection nom. contre court-circuit (coordination type 1) 690 V Multiligne |
50 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 400 V |
35 A gG/gL
|
| Carac nominales protec contre courts-circuits (coordination type 2) 690 V |
35 A gG/gL
|
| Carac nominales d'usage spécial des carac nominales d'usage défini |
18 A, FLA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz triphasé, 100 000 cycles (norme UL 1995, UL/CSA) |
| Carac nominales d'application spéciale de commande d'ascenseur |
3 HP, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 7,5 HP, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 10 HP, 600 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 11 A, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 3 HP, 200 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz triphasé, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spé. de comm. de réfrigération (CSA seul) |
40 A, Courant à pleine charge 480V 60 Hz triphasé ; (CSA)
240 A, Courant rotors bloqués 480V 60 Hz triphasé ; (CSA) 30 A, Courant à pleine charge 600V 60 Hz triphasé ; (CSA) 180 A, Courant rotors bloqués 600V 60 Hz triphasé ; (CSA) |
| Carac. nominales d'usage spécial du chauffage d'air de résistance |
40 A, 480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spécial des lampes à incandescence au tungstène |
40 A, 480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA) |
| Carac nominales d'usage spécial des lampes à décharge électrique à ballast |
40 A (600 V 60 Hz triphasé, 347 V 60 Hz monophasé)
40 A (480 V 60 Hz triphasé, 277 V 60 Hz monophasé) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote) |
A600, Actionné par un courant alternatif (UL/CSA)
P300, Commande à courant continu (UL/CSA) |
| Puissance d'interruption (contacts principaux, utilisation gén.) |
40 A, Puissance assignée d’emploi maximale (UL/CSA)
|
| Taille de vis |
M5, Vis de borne, Câbles principaux,
M3,5, Vis de borne, Câblage de commande, |
| Taille de tournevis |
2, Vis de borne, Tournevis Pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Vis de borne, Tournevis pour vis à fente |
| Longueur à dénuder (câblage de commande) |
10 mm
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
10 mm
|
| Section raccordable (monobrin) |
1 x (0,75 - 16) mm², Câbles principaux,
2 x (0,75 - 10) mm², Câbles principaux, 1 x (0,75 - 4) mm², Câblage de commande, 2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, |
| Section raccordable (multibrin) |
1 x 16 mm², Câbles principaux,
|
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis, Câblage de commande,
3,2 Nm, Bornes à vis, Câbles principaux, |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (0,75 - 10) mm², Câbles principaux,
2 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, 1 x (0,75 - 16) mm², Câbles principaux, 1 x (0,75 - 2,5) mm², Câblage de commande, |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
Unique 18, - 6, Double 18, - 8, Câbles principaux,
18 - 14, Câblage de commande, |
Assistance de la part d’Eaton
Contact us
+359884477015