Réinitialiser
Réinitialiser
Eaton Moeller series xEffect – FAZ MCB. FAZ, unipolaire+N, Courbe de déclenchement : C, courant assigné In : 20 A
| Nom du produit |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Numéro de catalogue |
278675
|
| EAN |
4015082786755
|
| Longueur du produit |
80 mm
|
| Hauteur du produit |
75.5 mm
|
| Largeur du produit |
36 mm
|
| Poids du produit |
0.199 kg
|
| Conformité |
RoHS conform
|
| Certifications |
IEC 60947-2
Norme CSA C22.2 n°235 UL 1077 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898 EN45545-2 IEC 61373 |
| Notes de catalogue |
Positionné pour les courants de démarrage d’appel moyens afin de fournir une protection pour les petits transformateurs et les dispositifs pilotes.
|
| Code de modèle |
FAZ-C20/1N
|
| Classe de limitation d'énergie |
3
|
| Fonction |
produits auxiliaires associables
Coupure simultanée du neutre |
| Fonctionnalités spéciales |
Indice de température ambiante : une augmentation de 1 °C entraîne une réduction linéaire de 0,5% de l’intensité admissible
|
| Utilisé avec |
Disjoncteur modulaire
FAZ |
| Intensité du courant |
20 A
|
| Application |
|
| Nombre de pôles |
1 pôle + N
|
| Nombre de pôles (protégés) |
1
|
| Nombre de pôles (total) |
2
|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) |
C
|
| Caractéristiques de déclenchement |
C
|
| Type |
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
75 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant |
3,6 W
|
| Pouvoir d'émission de puissance dissipée |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
20 A
|
| Puissance dissipée statique, dépendante du courant |
0 W
|
| Fusible auxiliaire autorisé - max. |
125 A gL/gG
|
| Pouvoir de coupure |
10 kA (UL1077)
|
| Sens d'alimentation en énergie |
Sur demande
|
| Fréquence nominale - max |
60 Hz
|
| Fréquence nominale - min |
50 Hz
|
| Durée de vie électrique |
10 000 manœuvres
|
| Pouvoir de coupure d'emploi |
7.5 kA
|
| Tension de service (IEC/EN 60947-2) - max. |
254 VAC
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
2
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 kV
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
440 V
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
230 V
|
| Pouvoir assigné de coupure d’entretien en court-circuit (IEC/EN 60898-1) |
7.5 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure d’entretien en court-circuit (IEC/EN 60947-2) |
7.5 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 230 V |
10 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC/EN 60898-1)- Icn à 400 V |
10 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 230 V |
15 kA
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)- Icu à 400 V |
15 kA
|
| Puissance assignée d’interruption (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Puissance d’interruption assignée (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 60947-2) à tension nominale max. |
10 kA
|
| Classe de sélectivité |
3
|
| Tension d'alimentation nominale |
240 V AC / 415 V AC
|
| Tension nominale (IEC/EN 60898-1) |
240 VAC
|
| Tension nominale (UL) |
277 V
|
| Tension nominale en DC |
60 V DC (par pôle)
|
| Type de tension |
AC
|
| Profondeur de montage |
70.5 mm
|
| Épaisseur de matériau de barres |
0,8 mm - 2 mm
|
| Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min. |
1 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max. |
25 mm²
|
| Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min. |
1 mm²
|
| Degré de protection |
IP40 (selon le modèle)
IP20 |
| Largeur de l'enveloppe |
80 mm
|
| Cadre |
45 mm
|
| Mode de pose |
Profilé chapeau IEC/EN 60715
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Largeur de montage |
17,5 mm
|
| Largeur de montage utile par pôle |
17,5 mm
|
| Section raccordable (ligne de commande) |
25 mm² (1x)
|
| Section raccordable des bornes à vis pour le câble principal |
10 mm² (2x)
|
| Capots des bornes |
Protection contre le contact des doigts et de la main, DGUV VS3, EN 50274
|
| Bornes (supérieures et inférieures) |
Bornes mixtes
|
| Largeur d’espacement selon le nombre de modules |
2
|