Sélecteur M22 Moeller® series Eaton, RMQ-Titan, avec bouton tournant, à accrochage, 4 positions, avec inscription, cadran : titane
| Nom du produit |
Sélecteur M22 Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
279419
|
| EAN |
4015082794194
|
| Longueur du produit |
45 mm
|
| Hauteur du produit |
30 mm
|
| Largeur du produit |
30 mm
|
| Poids du produit |
0.016 kg
|
| Conformité |
Marquage CE
|
| Certifications |
EN 60947-5
Norme CSA C22.2 n° 14-05 UL 508 IEC 60947-5 Norme CSA C22.2 n° 94-91 VDE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947 |
| Code de modèle |
M22-WR4
|
| Utilisé avec |
Adaptateur de fixation M22‐A4
|
| Type |
Commutateur rotatif
|
| Accessoires |
Bouton tournant
|
| Couleur d'actionneur |
Noir
|
| Fonction de l’actionneur |
À accrochage
fonction de commutation encliquetable |
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Collerette
|
| Fréquence de fonctionnement |
2000 manœuvres/h
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui |
| Type d’actionneur |
Bouton rotatif
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Couple de commande |
0.3 Nm
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Couleur de la collerette |
titane
|
| Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
| Couleur |
Noir
|
| Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
| Forme |
avec bouton rotatif
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de protection |
NEMA 4X, 13
|
| Degré de protection (face avant) |
IP66
|
| Inscription |
Marqué
|
| Couleur du voyant |
Autres
|
| Type de lentille |
rond
|
| Longévité mécanique |
100 000 manœuvres
|
| Nombre de positions de commutation |
2
|
| Taille |
Diamètre avant : 29,7 mm
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|