Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

289981
CI/E-PKZ01-X

Eaton Moeller® series CI Operating framework, IP40_x, for expansion/installation housing

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series CI Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
289981
EAN
4015082899813
Product Length/Depth
158 mm
Product Height
80 mm
Product Width
117 mm
Product Weight
0.26 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Combinable with CI‐PKZ01‐X and E‐PKZ01‐X.
Model Code
CI/E-PKZ01-X

Conditions environnementales

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Vérification de la conception

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Enclosure material
Plastic
Fitted with:
Notch

Généralités

Degree of protection
IP40
NEMA Other
Degree of protection (front side)
IP40
Model
Surface mounting

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.