Déclencheur sur défaut à la terre Eaton Moeller series NZM 0,3 à 1 A, sensible à tous les courants, tétrapolaire
| Nom du produit |
Relais de fuite à la terre Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
292346
|
| EAN |
4015082923464
|
| Longueur du produit |
132 mm
|
| Hauteur du produit |
103 mm
|
| Largeur du produit |
140 mm
|
| Poids du produit |
2.03 kg
|
| Conformité |
IEC
RoHS conform |
| Certifications |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B |
| Code de modèle |
NZM2-4-XFIA
|
| Fonctions |
temps de retard ajustable
|
| Application |
dans les réseaux monophasés et triphasés
|
| Fonction |
Plombable, boutons de réglage
|
| Cadre |
96 mm
NZM2 |
| Nombre de pôles |
4 pôles
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
Déclencheurs sur défaut à la terre
|
| Utilisé avec |
NZM2-4
N2-4 4 pôles |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Courant nominal - max. |
250 A
|
| Courant nominal - min. |
15 A
|
| Plage de détection du courant de défaut |
Avec tension AC : 0 - 100 kHz
Avec une tension continue pulsée : 50 Hz |
| Fréquence nominale |
50 Hz
|
| Délai de déclenchement - max. |
100 ms
|
| Délai de temporisation du déclenchement - min. |
100 ms
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
400 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
50 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
400 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
50 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en DC - min. |
0 V
|
| Courant assigné par défaut - max. |
1 A
|
| Courant assigné de défaut - min. |
0.3 A
|
| Tension nominale (Ue) - max. |
400 V
|
| Type de sensibilité |
sensible à tous les courants (classe B)
|
| Tension d'alimentation nominale |
50 - 400 V AC (independent of mains voltage)
|
| Tension nominale en DC |
50 V DC (en fonction de la tension secteur)
|
| Degré de protection |
IP20 (zone des composants de commande)
|
| Longévité mécanique |
≧ 2 000 opérations
|
| Mode de pose |
Bas
|
| Position de montage |
Verticale et à 90° dans tous les sens
|
| Résistance aux chocs |
20 g (choc demi-sinusoïdal 20 ms)
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Section raccordable (conducteur monobrin/flexible) |
Comme raccord standard NZM2 avec embouts
Comme borne standard NZM2 sans embouts |