Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

4A-12-30HB24

Eaton B-Line series horizontal bend, 4" H x 20.6250" W x 12" L, Aluminum, 24" radius, 30° angle

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series horizontal bend
Catalog Number
4A-12-30HB24
UPC
781011154097
Product Length/Depth
20.625 in
Product Height
4 in
Product Width
12 in
Product Weight
5.559 lb
Certifications
CSA
CE
UL Classified

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Type
Series 2-5 horizontal bend
Angle
30°
Radius
24 in

Exporter les spécifications du produit