Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FWA-1000AH

Eaton Bussmann series FWA high speed fuse, 1000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC at 120 Vdc, None, High speed fuse, Flush, Stud

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWA-1000AH
EAN
5027590020152
UPC
051712795470
Product Length/Depth
104 mm
Product Height
70 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
513 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized

Spécifications du produit

Amperage Rating
1000 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 A
Rated voltage AC
130 V
Mounting dimension
Other
Center-to-center distance of connections
47.6 mm
Current type
AC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
460000
Watt losses
60 W
Fuse shape
Cylindrical, flush end
Pre arc (I2T)
170000
Color
None
Interrupt rating
50 kAIC at 120 Vdc
200 kAIC Vac
Construction size
Other
Mounting method
Flush
Stud
Packaging type
Standard
Voltage rating
130 Vac, 130 Vdc
Type
High speed fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse type
FWA-AH
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type B

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.