Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

JBXFC1G06FCNDSMR

Right angle plug, IP40, size 1, 6 female contacts, cable clamp protective boot; JBXFC1G06FCNDSMR

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC1G06FCNDSMR
Product Length/Depth
36.5 mm
Product Height
33.5 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
21 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland With Optional Boot

Exporter les spécifications du produit