Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

UTGX0JC102W2P

Square flange receptacle, with cable gland backshell, for 4 male contacts, IP68/69K; UTGX0JC102W2P

Spécifications générales

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX0JC102W2P
Product Length/Depth
78.4 mm
Product Height
23.8 mm
Product Width
23.8 mm
Product Weight
16 g

Spécifications du produit

Environmental conditions
REACH
Flammability rating UL94 V0
RoHS
Backshell angle
straight
Backshell type
Sealing Gland
Connector accessory option
Delivered with connector
Connector orientation
N
Connector type
Receptacle
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
2W2
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
10
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Receptacle type
Square Flange Receptacle
Number Of Contacts
4
Number of cavity #20
2
Salt spray
500 hour

Exporter les spécifications du produit

Modèlesè 3D

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.