El UPS 9PXM de Eaton es un UPS modular y escalable que combina los niveles más altos de fiabilidad y el costo total de propiedad más bajo. El 9PXM de Eaton le permite construir una solución de energía de misión crítica específica para sus necesidades. Su diseño patentado le permite agregar capacidad o redundancia, y aumentar el tiempo de funcionamiento a medida que cambian sus necesidades de energía. Los módulos conectar y ejecutar de potencia y batería son livianos y reemplazables por el usuario, por lo que puede agregarlos según sea necesario sin una llamada de servicio ni tener que poner un sistema redundante en derivación. La capacidad N+1 de 20 kVA, el tamaño reducido y la conversión sencilla de bastidores del 9PXM lo convierten en una solución ideal para diversas aplicaciones de centros de datos, misión crítica y minoristas. El diseño ofrece compatibilidad armoniosa con bastidores de 4 postes o de alta densidad, PDU y equipos de red para una integración perfecta en la infraestructura de TI existente.
Las aplicaciones incluyen: Atención al cliente y trastienda del sector minorista, banca, misión crítica, centros de llamadas, centros de 911, tiempo de funcionamiento extendido/instalaciones remotas.
PDU en bastidor básico de Eaton
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Copiado en el portapapeles
Se requiere un mínimo de dos elementos para usar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.