Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Embragues de vehículos comerciales

Embrague de la serie Advantage Automated ECA

Los embragues Advantage Automated ECA de Eaton ofrecen la durabilidad y el desempeño necesarios para soportar las altas condiciones de actuación asociadas a los sistemas de transmisión automatizados usando tecnología de actuación electrónica del embrague (ECA, por sus siglas en inglés).

Para transmisiones automatizadas
UltraShift® PLUS y Fuller Advantage
Clasificación de torque
1850 pies/libras - 2250 pies/libras
Vida útil prolongada
Intervalo de lubricación del cojinete de liberación de 80 000 kilómetros (50 000 millas)

Características principales

  • Asegure el rendimiento y la eficiencia con el nuevo actuador de embrague eléctrico y el software inteligente de selección de cambios de velocidades
  • Permite tomar mejores decisiones de arranque y cambio a través de sensores de pendiente, cálculo de pesos y comandos de aceleración del conductor
  • Proporciona acoplamiento sin problemas y alta fidelidad de control del vehículo, incluso en las aplicaciones más exigentes 
  • Diseñado para una actuación rápida que permite un cambio de embrague rápido y abierto
  • Intervalo de lubricación del cojinete de liberación de 80 000 km (50 000 millas) de remolques para distancias largas
  • El nuevo freno de inercia viene de manera estándar con cada embrague ECA de alto rendimiento que se compra en el mercado de repuestos

Cambios suaves y rápidos

El actuador electrónico del embrague (ECA, del inglés Electronic Clutch Actuator) en el Eaton Cummins UltraShift PLUS “cambia activamente” según la carga, la pendiente y la potencia del acelerador. Los cambios completos son rápidos y sin problemas. El embrague ECA ha sido diseñado y desarrollado para las transmisiones automatizadas UltraShift PLUS y Fuller Advantage. Desarrollado para una amplia gama de aplicaciones de clientes, desde Linehaul hasta Vocational, complementa muchas de las transmisiones automatizadas específicas ofrecidas por Eaton Cummins Automated Transmission Technologies.

UltraShift PLUS es una marca comercial de Eaton Cummins Automated Transmission Technologies.  
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close