Descargar documento () de 20

FT30 directo - EPCT Fire

El controlador de interruptor de transferencia FT30 opera directamente donde se aplica el voltaje pleno al motor para el arranque mediante el uso de un solo contactor de motor. La corriente de entrada al momento del arranque es de aproximadamente el 600 % de corrientes de plena carga nominal El FT30 puede programarse para un funcionamiento completamente automático o semiautomático. Todos los controladores de la serie FT de Eaton se suministran como controladores de doble utilidad y cumplen con las aprobaciones FM 1321/1323.

Características

Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7 in)

  • Pantalla de alta resolución de 800 x 480
  • El procesador rápido reduce la latencia de entrada
  • El sistema de pestañas simplificado facilita la navegación y la programación

Puerto USB

  • Descarga historial, estadísticas, configuración, diagnósticos y archivos de inicio
  • El historial puede registrar hasta 65 000 eventos
  • Cargue la configuración para reducir el tiempo de programación
  • Actualice el firmware

Tableros opcionales

  • La placa de relé proporciona cuatro (4) relés de salida programables One Form-C
  • La placa MODBUS proporciona comunicación de salida a través de RS422 o RS485
  • La placa de dispositivo secundaria de 4 mA a 20 mA proporciona conexiones adicionales para transductores de presión externos, sensores de temperatura, etc.
  • La placa de alarma proporciona salidas de alarma con alimentación de supervisión
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close