Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Conectores Quick-Lok Pro: AC/MC y FMC

Los conectores Quick-Lok Pro serie Crouse-Hinds mejoran la productividad en el lugar de trabajo al instalar cables blindados, cables revestidos en metal, cables MCI-A, cables MC-PCS o conductos metálicos flexibles en una caja o gabinete.  No se necesitan herramientas para la instalación.  Simplemente inserte el cable o conducto en el conector e instálelo en el troquel de 1,27 cm (1/2"). 

Disponible en varias configuraciones, incluido un conector único, dos conectores, un conector de 90° y un conector de estilo antiguo.  La familia de conectores Quick-Lok Pro es desmontable.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • cULus
  • Archivo UL n.° E-19188
  • Concreto apretado cuando se encinta

Características de diseño

  • Disponibles en acero (simples o dobles): ideales para aplicaciones donde se prefieren o requieren accesorios de acero, como hospitales, centros de atención médica, escuelas y universidades
  • Instalación fácil sin herramientas (el conector único y de estilo antiguo también se puede quitar sin herramientas)
  • El buje con reborde aislado integral proporciona protección para el aislamiento de cables
  • Reutilizables
  • Amplia gama de estilos y configuraciones para cumplir con los requisitos y las preferencias del cliente
  • La construcción de una unidad elimina los componentes sueltos
  • La cubierta del conector doble y de 90° ofrece una abertura ancha para facilitar el acceso y el cableado
  • Para usar en ubicaciones secas/hermético al concreto cuando se encinta

Materiales estándar

  • Carcasa: zinc fundido, acero con recubrimiento de zinc
  • Cubierta: acero con recubrimiento de zinc
  • Aislante: no metálico

Videos

    Especificaciones
    Descargar enlaces
    X
    Download Close