Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Luminarias LED para áreas peligrosas conectadas VMV de Champ

La primera solución de iluminación conectada integrada de la industria para áreas peligrosas.

La División Crouse-Hinds de Eaton ahora cuenta con una solución innovadora y confiable que optimiza sus aplicaciones de iluminación industrial sobre la base de requisitos de espacio y de uso específico.  Al combinar nuestras avanzadas luminarias LED con tecnología de comunicaciones y de sensores, ponemos el control total de la iluminación a su alcance para que pueda maximizar el ahorro de energía y minimizar los costos de mantenimiento.

Las luminarias para áreas peligrosas conectadas VMV de Champ eliminan el uso excesivo de la luz mediante programación, agrupación, aprovechamiento de la luz solar, atenuación y detección de ocupación.  Disponibles en 5 modelos que varían de 3000 a 11 000 lúmenes, las luminarias conectadas de Champ están clasificadas para áreas peligrosas Clase I, División 2/Zona 2 y Clase II, División 1. 

Luminarias LED para áreas peligrosas conectadas VMV de Champ
Confiabilidad
Tecnología SmartMesh WirelessHART
Desempeño
Sensor integral en el accesorio
Seguridad
Zonas peligrosas Clase I, División 2

Videos

Certificaciones y cumplimientos

NEC, CEC y ROW

  • cULus Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • cULus Clase I, Zona 2, nA nR
  • cULus Clase II, Grupos E, F, G
  • cULus Clase III
  • cULus Zona 21 tb
  • Presencia simultánea
  • Ubicaciones húmedas, Tipo 4X, IP66
  • Certificación marítima
  • R/C para sensor y controlador
  • ATEX/IECEx nA, nR, ia (pendiente)
  • CE (pendiente)

Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA)

  • NEC NFPA 70

Underwriters Laboratories, Inc. (UL)

  • UL1598; UL1598A; UL8750; UL844; UL60079-0; UL60079-11; UL60079-15; UL60730; UL913; UL50; UL50E 

ISA12.12.01

  • Equipos no incendiarios

CSA

  • Certificación cUL para el estándar CSA C22.2. n.° 250 (para luminarias)
  • Certificación cUL para el estándar CSA C22.2. n.° 137 (luminarias eléctricas para ubicaciones peligrosas)
  • CSA 60079-11
  • CSA 60079-0

Estándares IEC/EN (pendientes)

  • IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-15, IEC/EN 60079-11, IEC/EN 60079-31
  • IEC 60529
  • IEC 60598

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)

  • NEMA 250

 

Características de diseño

Sensor integral

  • Detecta y mide la ocupación del área, los niveles de iluminación y las temperaturas ambiente
  • Instalación en campo en minutos
  • Actualizable para adaptarse a las futuras necesidades y funcionalidad del cliente
  • Rango del sensor de hasta 12 metros (40 pies)

Controlador

  • Controla los niveles de iluminación según configuraciones predefinidas (programación, atenuación, etc.)
  • Envía notificaciones/alarmas del sistema en el accesorio, sensor y radio
  • Proporciona capacidad de medición de energía
  • Reemplazable en campo

Tecnología SmartMesh WirelessHART

  • Mejor confiabilidad, seguridad y administración de energía en comparación con otros protocolos inalámbricos
  • Desarrollado como una tecnología inalámbrica interoperable de múltiples proveedores
  • Probado en el campo y robusto incluso en los ambientes más hostiles

Seguridad

  • Completamente certificado para áreas clasificadas como peligrosas de Clase I, División 2
  • Con tecnología SmartMesh WirelessHART
  • Control de usuario basado en permisos para garantizar la seguridad del software

Materiales estándar

  • Cubierta y adaptador de lámpara: aluminio fundido a presión con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico Corro-free
  • Lente: vidrio resistente al calor y al impacto
  • Juntas: silicona
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Sellado de fábrica, no requiere sellos externos