Descargar documento () de 20
Relés protectores y de sobrecarga del motor

Interruptor para protección de motor PKZ

Los interruptores para protección de motor sin fusibles PKZ de la serie Moeller de Eaton combinan protección contra corto circuito y sobrecarga en un solo dispositivo. Hay dos versiones disponibles, que cubren todo el rango de voltaje de 0,1 A a 63 A. Y esto con solo 18 tipos diferentes, lo que ahorra espacio de almacenamiento y simplifica la planificación del proyecto. Los interruptores para protección de motor son totalmente compatibles con la serie de contactores DIL comprobados de Eaton y, por lo tanto, son ideales para usar en combinaciones de arrancador de motor. Todos los accesorios, incluidos los interruptores auxiliares integrados, los indicadores de disparo, los disparadores de voltaje y las manijas giratorias de acoplamiento de puerta, se pueden usar tanto para el PKZM0 como para el PKZM4.

Approvals:
UL/CSA, CCC, ATEX
Screw-in/push-in combination device:
for use with three-phase busbar links
Tool-free wiring:
Push-in terminals

Características principales

  • Interruptor para protección de motor manual de acuerdo con IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Parte 102
  • Mango giratorio con indicador de posición del interruptor ON (encendido) y OFF (apagado)
  • Si se utiliza junto con los accesorios adecuados, el interruptor puede convertirse en un interruptor principal o un interruptor de paro de emergencia de acuerdo con EN 60204 y/o VDE 0113
  • Características de aislamiento de acuerdo con IEC/EN 60947-3
  • Aprobaciones UL/CSA (incluidos los tipos E y F) para el mercado norteamericano
  • Todos los rangos de ajuste son a prueba de corto circuitos de hasta 50 kA (400 V)
  • Las cubiertas IP40, IP55 e IP65 especiales ofrecen altos niveles de protección contra el contacto directo, así como el ingreso de agua y partículas; se encuentran disponibles gabinetes de montaje empotrado y en superficie.
  • Si se utiliza junto con gabinetes de montaje en superficie y montaje empotrado, también son posibles las aplicaciones de interruptor principal e interruptor de paro de emergencia.

Comprobado y confiable: PKZM0

El interruptor para protección de motor PKZM0 puede conmutar motores de 0,16 A a 32 A, con una clasificación de corto circuito de 150 kA a 12 A, y de 50 kA a 32 A.

Simple y versátil: PKZM4

El PKZM4 cubre el rango de corriente de 16 A a 63 A y tiene una capacidad de conmutación de 50 kA. No solo permite una planificación de proyectos segura y simplificada, sino que también elimina la necesidad de un limitador de corriente.

Ideal para accionamiento por impacto o presión (presión o golpe)

El interruptor para protección de motor PKZM01 para motores de hasta 25 A es ideal para máquinas pequeñas y otras aplicaciones en las que el accionamiento por impacto o presión es el medio de operación preferido. Además, también están disponibles cubiertas IP65 e IP40 especiales con botones de paro de emergencia.

El PKZ como parte del sistema xStart

Muchas aplicaciones requieren un contacto auxiliar con diferentes configuraciones de contacto para interbloqueo y señalización. Sin embargo, al utilizar un arrancador de motor, es posible implementar un diseño de control más directo, seguro y eficiente.

Toda la información a su alcance gracias a SmartWire-DT

Las combinaciones de arrancadores de motor PKZ se pueden integrar en cualquier entorno de automatización a través de SmartWire-DT. Al mejorar la transparencia de los datos, SmartWire-DT aumenta la eficiencia y la confiabilidad de los variadores en las proximidades del interruptor para protección de motor.

Experiencia que nos complace compartir: la serie Moeller de Eaton

Eaton fabrica el interruptor para protección de motor PKZ desde 1932. Desde entonces, nuestras ideas e innovaciones han hecho una contribución importante a los avances en la protección de motores. En este sentido, el nombre PKZ no solo significa calidad, sino que también se ha convertido en un sinónimo de interruptores para protección de motor entre expertos.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close