Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Desconectores de interruptores e interruptores de leva

Interruptores de leva rotatoria T e interruptores-desconectores P

Los interruptores de leva rotatoria T y los interruptores-desconectores P robustos y compactos de alto rendimiento de Eaton se utilizan en aplicaciones industriales, comerciales y de ingeniería de construcción. Los diez tipos básicos de interruptores (TM, T0, T3, T5, T5B, T6, T8, P1, P3 y P5) están disponibles en cuatro opciones de montaje diferentes (montaje en superficie, montaje empotrado, montaje trasero y montaje en tablero de distribución de servicio). Pueden seleccionarse y configurarse en una multitud de secuencias de contactos. 

Protección ambiental
IP65
Voltaje nominal
690 VCA
Corriente nominal
Hasta 315 amperios

Configuraciones personalizadas

Los interruptores de leva rotatoria T y los interruptores-desconectores P de Eaton son totalmente personalizables para adaptarse a su aplicación.

Accesorios disponibles

Los interruptores de leva rotatoria T y los interruptores-desconectores P de Eaton están disponibles con ejes de varias longitudes, mangos de colores y muchos accesorios.

Pantalla de EMC

Nuestros interruptores-desconectores cerrados T0, P1 y P3 están disponibles con pantalla con compatibilidad electromagnética (ElectroMagnetic Compatiblity, EMC) de acero preensamblada.
Descargar enlaces
X
Download Close