La subestación de control de voltaje medio resistente a arcos MVS de Eaton proporciona una conmutación segura y confiable y protección contra fallas con protección contra arcos eléctricos. El conjunto con gabinete metálico, que consta de interruptor, colector y fusibles de 5 a 15 kV, está diseñado para cumplir con los requisitos de industrias, como p. ej., atención médica, centros de datos, de segmento industrial, servicios públicos, minería, de segmento comercial y otras.
El interruptor de voltaje medio MVS de Eaton proporciona todo lo que necesita para una conmutación segura y confiable y protección contra fallas en un diseño resistente al arco Con características de seguridad integrales, la estructura vertical está construida para soportar los efectos de las fallas internas hasta la corriente nominal máxima, con un diseño de puerta soldada de servicio pesado que contiene las fallas de arco.
Con la clasificación de accesibilidad IEEE C37.20.7Tipo 2B, el MVS de Eaton proporciona características resistentes al arco y protección en el exterior de libre acceso (delantera, trasera y lateral) del equipo, así como en la parte delantera del compartimento de instrumentos/control con la puerta abierta mientras el equipo está energizado y funcionando normalmente.
VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO | 4,76 kV, 15 kV | |
CORRIENTE CONTINUA | 1200 A | |
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN | Hasta 63 kA rms simétrico | |
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) | Clase de 4,76 kV, pico de 60 kV, clase de 15 kV, pico de 95 kV |
NORMA ANSI/IEEE | C37.20.3, C37.57 | |
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | SG-5 | |
CSA | C22.2 N.° 31 | |
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las capacidades | |
CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC, CBC |
ACCESO | Opciones frontales y posteriores | |
MEDIO DE AISLAMIENTO | Aire | |
AISLAMIENTO DEL COLECTOR | Opcional | |
SOPORTES DEL COLECTOR | Aletas de poliéster | |
TIPO DE GABINETE | Interior y exterior | |
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) | 91 cm (36") de ancho x 87 cm (34,94") de profundidad x 318 cm (125") de alto |
DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN | Interruptor fusible | |
MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Fijo |
PESOS | 817 kg (1800 lb) | |
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Obtenga información sobre los conceptos fundamentales de la subestación de control de voltaje medio