Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Protector contra sobrevoltajes MTL SD para aplicaciones de señales y datos

La gama MTL SD de Eaton Crouse-Hinds series, es una serie de dispositivos de protección contra sobrevoltajes que combinan densidades de empaque inigualables, versatilidad de aplicaciones, circuitos híbridos confiables comprobados, instalación simple, e instalaciones de ‘desconexión de bucle’ opcionales, características que hacen que la gama sea la solución de protección contra sobrevoltajes definitiva para equipos de procesamiento, sistemas de E/S y redes de comunicaciones. 

Las densidades de empaque excepcionalmente altas son la consecuencia de una huella ultradelgada para módulos individuales que pueden "duplicarse" como terminales de retroalimentación. Cada módulo proporciona protección contra sobrevoltajes híbrida y completa para protección de bucle de 2 y 3 cables.

Modelos SDX

Disponibles en versiones de 7 V, 16 V, 32 V y 55 V (SD07X, SD16X, SD32X y SD55X respectivamente), son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones que incluyen THC, bucles de 4-20 mA, sistemas de apagado, y detectores de incendios y gases.

Modelos SD

Además de las muchas características beneficiosas que ofrecen los dispositivos SDX, el paquete de fusibles/desconectadores de las variantes SD brinda protección con fusibles contra corrientes de falla y un método conveniente para aislar los circuitos de campo de los circuitos protegidos sin necesidad de terminales de desconexión adicionales. También se proporciona una tercera conexión en el campo y un lado seguro del protector para terminar las pantallas de manera segura con conexión a tierra.

Modelos SDR

Especialmente diseñados para satisfacer los requisitos de enlaces de datos de alta velocidad con un ancho de banda extremadamente alto. Las unidades SDR están disponibles en una gama de variantes de voltaje que permiten proteger una amplia gama de sistemas de comunicación, p. ej., RS232, RS422, RS485, sistemas alimentados por bus, etc. Estos dispositivos están clasificados como aparatos simples y, por lo tanto, se pueden utilizar en áreas peligrosas sin afectar la certificación del circuito.

Modelos SD32T3, SDRTD y SDR3

Esta gama de protectores contra sobrevoltajes SD ofrece excelentes niveles de protección en los tres cables y requisitos mínimos de espacio. Este es el protector contra sobrevoltajes de 3 cables más compacto del mercado.

Fácil de instalar
Diseño ultradelgado que ahorra espacio
Confiabilidad
Corriente de sobrevoltaje máxima de 20 kA
Seguridad
Certificación ATEX, IECEx, intrínsecamente seguro

Certificaciones y cumplimientos

IEC

  • ATEX:  Ex ia IIC T4 Ga Ta = -30 °C
  • UE: Ex nA IIC T4
  • IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

NEC/CEC

  • Certificación UL 497B;  UL 913, 5.a edición
  • CSA/cUS:  EEx ia Clase 1, Grupos A, B C y D, T4  
  • CSA C22.2 n.º 0-M1991;  CSA C22.2 n.º 157-M1992;  CSA C22.2 n.º 142-M1987;  CSA C22.2 n.º 213-M1987

Nota:  Las certificaciones varían según el número de catálogo.  Consulte la página del catálogo de la gama MTL SD para obtener un listado detallado de las certificaciones y aprobaciones por SKU.

Características de diseño

  • Gama de protectores contra sobrevoltajes intrínsecamente seguros con certificación ATEX
  • Diseño ultradelgado que ahorra espacio; fácil instalación
  • Circuitos con protección híbrida de varias etapas: corriente de sobrevoltaje máxima de 20 kA
  • Gama de capacidades nominales de voltaje: para adaptarse a todas las aplicaciones de E/S de procesos
  • Alto ancho de banda, baja resistencia, RTD, PSTN y versiones de transmisor de 3 cables disponibles
  • Garantía del producto de 10 años
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Para obtener información sobre pedidos, utilice el siguiente enlace para visitar la página de recursos de esta familia de productos y consulte el encabezado "Catálogos".
Descargar enlaces
X
Download Close