Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

Protectores contra sobrevoltajes compactos MTL Zonedefender Pro UL Tipo 2

La gama MTL ZoneDefender PRO de Eaton Crouse-Hinds series, es un protector contra sobrevoltajes versátil y de alto rendimiento diseñado para usarse en una amplia variedad de aplicaciones industriales, institucionales y comerciales. ZoneDefender PRO es el protector contra sobrevoltajes más compacto, potente y con muchas funciones del mercado actual.

Los circuitos de vanguardia protegen los equipos del ruido de alta frecuencia, así como de los sobrevoltajes transitorios eléctricos dañinos y las perturbaciones de alta energía. Además, la gama ZoneDefender PRO ofrece una protección de alta capacidad rentable junto con la versatilidad de la aplicación; estas características hacen que la gama sea la solución definitiva de protección contra sobrevoltajes.

Las unidades ZoneDefender PRO proporcionan protección entre línea a neutro, línea a tierra, línea a línea y neutro a tierra. Utilizando la tecnología de varistor de óxido metálico (MOV), los circuitos de protección de ZoneDefender PRO son redes de varistor redundantes dobles altamente confiables que garantizan que su instalación nunca estará desprotegida. Con un funcionamiento completamente automático, ZoneDefender PRO reacciona de inmediato, bloqueando los sobrevoltajes sin causar pérdidas por fugas indebidas en condiciones normales de funcionamiento. No se requiere intervención del operador, ZoneDefender PRO se restablece automáticamente y no requiere mantenimiento.

Desempeño
Clasificación de corriente de sobrevoltaje de 80 kA a 240 kA por fase
Diseño
Alarma audible incorporada e indicación de estado LED
Seguridad
Certificación UL 1449, 4.a edición

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL 1449, 3.a edición
  • Cumple con los requisitos de instalación UL96A para sistemas de protección contra rayos para la certificación de etiqueta maestra
  • Supera los requisitos de ANSI/IEEE C62.45 y ANSI/IEEE C62.41.
  • Cumplimiento de EMC: BS EN 61326-1:2006; IEC 61643-11:2011
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 y 13
  • IP66

Características de diseño

  • Clasificación de corriente de sobrevoltaje de 80 kA a 240 kA por fase
  • El tamaño compacto simplifica la integración en equipos personalizados
  • Incluye filtrado EMI/RFI de alto rendimiento
  • Indicación de estado LED mediante diagnósticos de estado sólido más contactos de indicación remota
  • Alarma audible incorporada
  • Fusibles térmicos y de cortocircuito
  • Capacidad de corriente de corto circuito: 100k AIC
  • Certificación UL 1449, 4.a edición, Tipo 2 SPDs
  • Garantía del producto de 10 años
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Para obtener información sobre pedidos, utilice el siguiente enlace para visitar la página de recursos de esta familia de productos y consulte el encabezado "Catálogos".
Descargar enlaces
X
Download Close