Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Conectores de red y automatización

Cajas multipuerto Mini-Plex

Mejore la eficiencia, la seguridad y el tiempo de actividad de sus instalaciones con las soluciones de conectividad industrial LynxPOWER de la serie Crouse-Hinds.

Las cajas multipuerto Mini-Plex están especialmente diseñadas para equipos de control y sensores en los entornos de fabricación industrial de hoy en día.  Disponibles en configuraciones de 4 puertos y 8 puertos, las cajas de múltiples puertos permiten la consolidación de la señal en un cable, lo que reduce el número de cables necesarios.

Certificaciones y cumplimientos

  • NEMA 1, 3, 4, 6P, 13
  • IEC IP68
  • Reconocimiento de UL, expediente cURus n.° E169897
  • Certificado por CSA, expediente n.° LR13963

Características de diseño

  • Permite la consolidación de la señal en un cable, lo que reduce el número de cables necesarios.
  • Configuración de cableado PNP con luces indicadoras LED
  • Opciones de salida estándar de 4 puertos y 8 puertos
Especificaciones
Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.
Descargar enlaces
X
Download Close