Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

6DSL-E2500

Eaton Bussmann series, Low voltage DSL type current limiting fuse, 2500A, 600V, 200 kA interrupt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CDC cable limiter
Catalog Number
6DSL-E2500
UPC
786670000570
Product Length/Depth
10.75 in
Product Height
4.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
8.4 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41

Especificaciones del producto

Amperage Rating
2500 A
Clip center
5.75
Interrupt rating
200 kAIC
Quantity
1
Voltage rating
600 V
Type
DSL
Special features
Cable limiter

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.