Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CVS3100X

Eaton Type CV Molded Case Circuit Breaker,Molded case circuit breaker,100 A,42 kAIC,Three-pole,#6 - 4/0 Al/Cu,CV,#4/0 kcmil maximum load

General specifications

Product Name
Eaton CCV tenant main breaker
Catalog Number
CVS3100X
UPC
786685704227
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
5 in
Product Width
5 in
Product Weight
3 lb
Certifications
UL 489
CSA Std. C22.2 No. 5

Especificaciones del producto

Amperage Rating
100 A
Circuit breaker frame type
CV
Terminals
#4/0 kcmil maximum load
Interrupt rating
42 kAIC
Wire size
#6-4/0 AWG Cu/Al
Number of poles
Three-pole
Type
Molded case circuit breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.