Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUAX36 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3" cover opening diameter, Copper-free aluminum, X shape, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAX36 SA
UPC
782274745268
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
1.6 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Copper-free aluminum
Cover opening diameter
3"
Trade size
1"
Shape
X

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Servicio de boletines técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.