Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

S4PR960

Eaton rotary disconnect switched fourth-pole module,Switched fourth-pole module,60A,Single-pole,Switched fourth-pole module.

Especificaciones generales

Product Name
Eaton rotary disconnect shaft extension
Catalog Number
S4PR960
UPC
786685404004
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
1.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Type
Switched fourth-pole module
Amperage Rating
60A
Number of poles
Single-pole
Product Category
Switched fourth-pole module
Series
R9

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.